TMPR3916F

生産終了予定

TX39

製品概要

RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 QFP208-P-2828-0.50
ピン数 208
実装区分 表面実装

概要

属性 単位
CAN コントローラー あり -
CPUコア TX39/H -
データキャッシュ・メモリーのサイズ 1 Kbyte
デバッグサポートユニット あり -
DMAコントローラー 2 ch
外部データバス幅 32 bit
グラフィックディスプレーコントローラー あり -
命令キャッシュ・メモリーのサイズ 4 Kbyte
内部データバス幅 32 bit
外部割込み端子数 3 pins
LCD インターフェース なし -
積和演算器 あり -
メモリーコントローラー DRAM / Flash / ROM / SDRAM / SRAM -
MMU あり -
Other Peripherals DA Converter -
PCMCIA インターフェース なし -
Serial Interface 4 ch
RFアンプ部動作周波数 60 MHz
内部電源電圧 (typ.) 3.3 V
外部電源電圧 (I/O) (typ.) 3.3 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます