TX4939XBG-400

生産終了予定

TX49

製品概要

RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 P-BGA456-2727-1.00A8
ピン数 456
実装区分 表面実装

概要

属性 単位
AC-Link コントローラー あり -
ATA/ATAPI ホストコントローラー あり -
CPUコア TX49/H4 -
Crypt Engine あり -
データキャッシュ・メモリーのサイズ 32 Kbyte
デバッグサポートユニット EJTAG -
DMAコントローラー 8 ch
外部データバス幅 32 bit
FPU Single/double (IEEE756) -
命令キャッシュ・メモリーのサイズ 32 Kbyte
内部データバス幅 64 bit
外部割込み端子数 Ext.5+NMI pins
メモリーコントローラー DDR / NAND Flash / NOR Flash / SRAM -
MMU あり -
Other Peripherals I2C / I2S / Video Port -
PCI コントローラー 33 / 66 MHz
PIO インターフェース 101 port
RTC あり -
SIO 4 ch
RFアンプ部動作周波数 400 MHz
内部電源電圧 (typ.) 1.25 V
外部電源電圧 (I/O) (typ.) 3.3 V

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます