TMP89CH42UG

新規設計非推奨

TLCS-870C1

製品概要

概要 高機能・高パフォーマンスを小型パッケージに凝縮した8ビットマイコン
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 LQFP44-P-1010-0.80B
外観 東芝 TMP89CH42UG TLCS-870C1製品のLQFP44-P-1010-0.80Bパッケージ画像
ピン数 44
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

概要

属性 値 単位
ビット数 8 bit
ROMサイズ 16 Kbyte
ROMタイプ Mask ROM -
RAMサイズ 2 Kbyte
内部データバス幅 8 bit
ドライバー(LED) 8 ch
UART 1 ch
UART/SIO 1 ch
I2C/SIO 1 ch
ADコンバーター(10bit) 8 ch
タイマー/カウンター(16bit) 2 ch
タイマー/カウンター(8bit) 4 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
デュアルクロック動作 あり -
クロックギア機能 あり -
パワーオンリセット回路 あり -
電圧検出回路 あり -
オンチップデバッグ機能 なし -
I/Oポート数 40 port

* 

デュアルクロック動作の低速動作モードでの最小命令実行時間は122μs (32.768kHz時) です。
UARTまたはSIOのいずれか一方を選択可能です。またI2CまたはSIOのいずれか一方を選択可能です。同時に使用できるSIOは1chとなります。
I/Oポートの2端子は高周波発振用端子として使われるため、入出力ポートとして使用できません。

動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
4.3 to 5.5 0.25 to 10 -40 to 85 0.1
2.7 to 5.5 0.25 to 4.2 -40 to 85 0.238

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます