クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
RTE870/C1オンチップデバッグエミュレーションシステムは、統合開発環境、RTE870/C1オンチップデバッグエミュレーターおよび通信ケーブル(※)で構成され、ターゲットシステム上に実装されたマイコンのオンチップデバッグ機能を制御することで、各種デバッグ機能を実現します。
※: Samtec社製。あらかじめエミュレーター本体に接続されています。
製品をご購入の際には最新の情報を本ウェブサイトにてご確認ください。
| ホストI/F | USB2.0 Full-speed | |
|---|---|---|
| エミュレーションメモリー容量 | マイコン内蔵FLASHメモリーによる | |
| イベント | ポイント数 | 1ポイント ※1 |
| 比較対象 | アドレス、データ、ステータス | |
| 比較条件 | 一致、比較マスク | |
| パスカウント | 1回 | |
| 成立トリガー動作 | ブレーク | |
| ポイント組み合わせ | - | |
| ハードブレーク | 9ポイント ※2 | |
| ソフトブレーク | - | |
| トレースメモリー容量 | 実行優先モード時 :最新2分岐 トレース格納優先モード時:最新8000分岐 |
|
| トレースモード | 実行優先、トレース格納優先 | |
| トレース対象 | PCアドレス | |
| タイマー測定 | - | |
| メモリーアクセス | プログラム 実行中の表示 |
一定周期表示: 32バイト ※3 |
| プログラム 実行中の書き換え |
1アドレス(1バイト) ※3 | |
| プログラム変数 | 表示 | 2,8,10,16進数表示を個別選択可能 |
| 登録 | 変数、配列、構造体、共用体を各種要素別に登録可能 | |
| ソース表示 | ・ ソース ・ ソース+アセンブラーコード ・ ソース+アセンブラーコード+マシン語 |
|
| 外部出力 | - | |
| 外部入力 | - | |
| モジュール実行時間測定 | - | |
| カバレッジ測定 | - | |
| フラッシュ書き込み /セキュリティー機能 |
デバッグ時に内蔵FLASHへのプログラム書き込みが可能 | |
※1: ハードブレークと兼用
※2: 1ポイントはイベントと兼用
※3: 1バイトアクセスごとに1クロック分のブレークが発生します。
メモリーアクセス機能
※: Samtec社製
※: オンチップデバッグ機能には、通信用として2端子、その他モニター信号に電源(VDD/GND)・RESET・MODEの4端子を使用します。
デバッグ対象ターゲットシステムへオンチップデバッグエミュレーターを接続する場合、通信用端子(OCDCK、OCDIO)はエミュレーターに専有されるため、ポート機能(P20,P21)および兼用のUART0/SIO0機能として使用することはできません。
※: 供給する電源/クロックの動作保証範囲や特性に関しては、マイコンのデータシートをご参照ください。
ターゲットシステムとの接続について
RTE870/C1オンチップデバッグエミュレーションシステム(BMP89A400010A-GまたはBMP89A300010A-GのOCDEモード)を接続するターゲットシステムには、以下の信号配置表等をご参照の上、通信ケーブル接続用コネクター(Samtec社製FTSHシリーズ20芯コネクター)を配置/実装してください。
通信ケーブル接続用コネクターはあらかじめエミュレーターに1個付属されていますが、付属のコネクター以外にもSamtec社から販売される同一シリーズ(FTSHシリーズ)のコネクターをお使いいただけます。
FTSH-110-01-[*]-[*][*]-[*][*]
品番の [*] 部分はコネクターのオプションを示します。ご購入の際は、ご使用状況に合わせてオプションをお選びください。製品の詳細についてはSamtec社のウェブサイトをご参照ください。
製品付属の通信ケーブル接続用コネクター
| 品番 | 説明 |
|---|---|
| FTSH-110-01-L-DV-K | 逆挿し防止機構付き |
通信ケーブル接続用コネクターの信号配置表
| コネクタ端子No. | 信号名 |
|---|---|
| 1 | GND(VSS) |
| 3 | MODE |
| 5 | GND(VSS) |
| 7 | VDD |
| 9 | GND(VSS) |
| 11 | /RESET |
| 13 | GND(VSS) |
| 15 | OCDCK |
| 17 | GND(VSS) |
| 19 | OCDIO |
| コネクタ端子No. | 信号名 |
|---|---|
| 2 | GND(VSS) |
| 4 | GND(VSS) |
| 6 | GND(VSS) |
| 8 | VDD |
| 10 | GND(VSS) |
| 12 | GND(VSS) |
| 14 | GND(VSS) |
| 16 | GND(VSS) |
| 18 | GND(VSS) |
| 20 | GND(VSS) |
※ MCU端子No.、信号名および接続方法については、必ず対象MCUのデータシートも併せてご確認ください。
※ 通信ケーブル接続用コネクターとMCUの基板上配線は可能な限り短くしてください(最短配線推奨)。
※ エミュレーターへ接続するVDDはモニター用です。エミュレーターからターゲットシステムへ電源を供給することはできません。
※ エミュレーターへ接続する信号(OCDCK,OCDIO)にターゲットシステム上で制御回路や他の部品が接続されている場合、エミュレーターの制御に影響を与える可能性があるので、ジャンパー等で切り離してください。
通信ケーブル接続用コネクターの配置に関する留意点
エミュレーターを接続した際に、ケーブルが引き出される方向とコネクター端子No.の位置関係は、以下の図の様になります。基板設計の際には、通信ケーブル接続時の他部品への干渉を考慮して設計してください。
コネクターの寸法については、Samtec社のウェブサイトをご参照ください。
エミュレーション動作電圧/周波数について
USB接続について注意事項
通信ケーブル
通信ケーブルは、エミュレーターまたはFLASHライターとターゲットシステムを接続する際に使用します。通信ケーブルはあらかじめエミュレーターまたはFLASHライター本体に接続されています。
通信ケーブルはSamtec社の製品です。製品の詳細についてはSamtec社のウェブサイトをご参照ください。
なお、当社推奨品につきましては下記の各社からもお買い求めいただけます。
| 名称 | 品番 | 備考 |
|---|---|---|
| 通信ケーブル | FFSD-10-D-07.00-01-N |
あらかじめエミュレーターまたはFLASHライター本体に 接続されています。 |
通信ケーブル接続用コネクター
通信ケーブル接続用コネクターは、エミュレーターとターゲットシステムを接続する際に使用します。表記の製品は一例です。このほかスルーホールタイプ等の実装方式や、接続に関する形状オプションがお選びいただけます。お使いの状態に合わせてお買い求めください。
通信ケーブル接続用コネクターはSamtec社の製品です。製品の詳細についてはSamtec社のウェブサイトをご参照ください。
なお、当社推奨品につきましては下記の各社からもお買い求めいただけます。
| 名称 | 品番 | 備考 |
|---|---|---|
| 通信ケーブル接続用 コネクター |
FTSH-110-01-L-DV-K | 表面実装タイプ 逆挿し防止機構付き (推奨) あらかじめ1個エミュレーターに付属されています。 |
サードパーティー各社から、プロジェクト開発を効率的に進めるためのさまざまなオプションツール、オプションパーツが販売されています。お客さまのご使用状況に合わせてお買い求めください。なお、これらの製品に関する製品の仕様ならびにご購入につきましては各サードパーティーにお問い合わせください。
簡易評価ボード
オンチップデバッグ機能を内蔵するTLCS-870/C1シリーズマイコン用の評価ボードです。ターゲットシステムがお手元に無い場合、もしくは正常に動作しない場合などの簡易評価用にお使いください。また、オンチップデバッグエミュレーション以外に、簡易評価ボードとアドリンクス製のプローブとを組み合わせて使うことで、お客さまのターゲットボードのインサーキットエミュレーションが可能になります。※
簡易評価ボードはアドリンクス社の製品です。製品の詳細についてはアドリンクス社のウェブサイトをご参照ください。
※ インサーキットエミュレーション時は、エミュレーターとターゲットマイコン間のデバッグ通信で使用している信号線(OCDCK, OCDIO)のエミュレーションが行えません。
テストクリップ通信ケーブル
通信ケーブルのターゲットシステムに接続する部分がテストクリップになっています。ターゲットシステム上へ接続用コネクターを実装せずに、エミュレーターとターゲットシステムを接続することが可能です。
テストクリップ通信ケーブルはアドリンクス社の製品です。製品仕様はアドリンクス社のウェブサイトをご参照ください。
ソケットタイプ通信ケーブル
通信ケーブルのターゲットシステムに接続する部分がソケットになっています。ターゲットシステム上に接続用コネクターを実装せずに、エミュレーターとターゲットシステムを接続することが可能です。
ソケットタイプ通信ケーブルはアドリンクス社の製品です。製品の詳細についてはアドリンクス社のウェブサイトをご参照ください。