製品概要

概要 MCU(Micro Contoroller Unit) 部にArm® Cortex®-M3コアとコプロセッサ(PSC:Programmable Servo/Sequencer Controller)を搭載し演算性能の向上と低消費電力を実現、MCD(Motor Control Driver) 部には、H-SW 型ブリッジドライバ( ダイレクトPWM 制御、マイクロステップモードの選択が可能) を8 チャネル内蔵し、各ドライバ機能のレジスタ設定でDC モータ、電磁コイル、ステッピングモータなどを任意に制御可能なマイクロコントローラ。 *
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

*  

Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。

パッケージ

東芝パッケージ名 P-VFBGA162-0707-0.50-001
外観 東芝 TMPM343F10XBG TX03製品のP-VFBGA162-0707-0.50-001パッケージ画像
ピン数 162
実装区分 表面実装
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2

SamacSysからダウンロード
*1 *2

*1

SamacSysはSupplyframe, Inc.の完全子会社です。CADモデル(シンボル/フットプリント/3Dモデル)はSupplyframe, Inc.によって提供されます。

*2

フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

概要

属性 値 単位
グループ名 M340 -
ビット数 32 bit
ROMサイズ 1024 Kbyte
ROMタイプ Flash -
RAMサイズ 64 Kbyte
DMAコントローラー 6 ch
内部データバス幅 32 bit
I/Oポート数 42 port
Full UART 1 ch
UART/SIO 1 ch
I2C 1 ch
タイマー/カウンター(16bit) 16 ch
高分解能16ビットタイマー/PPG出力 16 ch
オペアンプ 6 ch
コンパレーター 4 ch
モータードライバー 8 ch
2相パルスカウンター(PHC) 3 ch
ADコンバーター(12bit) 16 ch
ADコンバーター(12bit) ユニット数 3 units
DAコンバーター(10bit) 6 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
オンチップデバッグ機能 あり -
トレース機能 あり -
クロックギア機能 あり -
外部割込み端子数 16 pins
積和演算器 あり -
プログラマブルサーボ/シーケンスコントローラー[PSC](ch) 4 ch
可変Gain機能付きオペアンプ 4 ch
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
2.7 to 3.6 1 to 50 -40 to 85 0.02

開発環境