TMPM363F10FG

新規設計非推奨

TX03

製品概要

概要 Arm® Cortex®-M3コア搭載、最大64MHz動作
大規模ソフト開発にも安心な1MバイトフラッシュROM内蔵、豊富なシリアルチャネル(最大9チャネル)
電源バックアップモジュール機能搭載(スタンバイ電力削減)
CAN、USB 2.0 ホストコントローラ内蔵
NANO FLASH™ *1 *2
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

*1  

Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。

*2  

NANO FLASHは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。

パッケージ

東芝パッケージ名 LQFP100-P-1414-0.50H
外観 東芝 TMPM363F10FG TX03製品のLQFP100-P-1414-0.50Hパッケージ画像
ピン数 100
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

概要

属性 値 単位
グループ名 M360 -
ビット数 32 bit
ROMサイズ 1024 Kbyte
ROMタイプ Flash -
RAMサイズ 64 Kbyte
DMAコントローラー 2 ch
内部データバス幅 32 bit
外部データバス幅 16 bit
I/Oポート数 74 port
CANコントローラー 1 ch
UART/SIO 5 ch
I2C 1 ch
I2C/SIO 3 ch
USBホストコントローラー(Full Speed) 1 ch
タイマー/カウンター(16bit) 16 ch
ADコンバーター(10bit) 8 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
オンチップデバッグ機能 あり -
トレース機能 あり -
RTC 1 ch
クロックギア機能 あり -
デュアルクロック動作 あり -
外部割込み端子数 8 pins
CEC機能 1 ch
CS/WAITコントローラー 4 ch
ホールド機能 あり -
積和演算器 あり -
リモコン判定 1 ch
SSP 1 ch

* 

USB使用時の最大動作周波数は、48MHzとなります。
USB使用時の電源電圧は、3.0V to 3.45Vとなります。

動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
2.7 to 3.6 1 to 64 -40 to 85 0.0156

開発環境

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます