製品概要

概要 基本性能向上と低消費電力を実現した新スタンダードマイコン *1 *2
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

*1  

Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。

*2  

NANO FLASHは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。

パッケージ

東芝パッケージ名 P-LQFP100-1414-0.50-002
外観 東芝 TMPM36BFYFG TX03製品のP-LQFP100-1414-0.50-002パッケージ画像
ピン数 100
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
概要

属性 値 単位
グループ名 M360 -
ビット数 32 bit
ROMサイズ 256 Kbyte
ROMタイプ Flash -
RAMサイズ 66 Kbyte
DMAコントローラー 32 ch
内部データバス幅 32 bit
外部データバス幅 16 bit
I/Oポート数 74 port
Full UART 2 ch
UART/SIO 4 ch
I2C/SIO 3 ch
タイマー/カウンター(16bit) 8 ch
多目的タイマー(MPT) 4 ch
三相PWM出力 1 ch
ADコンバーター(12bit) 16 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
パワーオンリセット回路 あり -
電圧検出回路 あり -
周波数検知回路 あり -
オンチップデバッグ機能 あり -
トレース機能 あり -
RTC 1 ch
クロックギア機能 あり -
デュアルクロック動作 あり -
外部割込み端子数 16 pins
CS/WAITコントローラー 4 ch
インクリメンタル型エンコーダー入力 1 ch
積和演算器 あり -
リモコン判定 1 ch
SSP 3 ch

* 

モータ制御回路(PMD)は、多目的タイマ(MPT)と兼用です。

動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
2.7 to 3.6 1 to 80 -40 to 85 0.0125

開発環境

ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2022年10月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます