製品概要

概要 モータのベクトル制御の提携処理をハードウエア化した「ベクトルエンジン」に加え、Flash 512KB, RAM 32KB, I2C-busを内蔵し5V単一動作を実現した高性能マイコン *
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

*  

Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。

パッケージ

東芝パッケージ名 QFP100-P-1420-0.65Q
外観 東芝 TMPM376FDDFG TX03製品のQFP100-P-1420-0.65Qパッケージ画像
ピン数 100
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
概要

属性 値 単位
グループ名 M370 -
ビット数 32 bit
ROMサイズ 512 Kbyte
ROMタイプ Flash -
RAMサイズ 32 Kbyte
内部データバス幅 32 bit
I/Oポート数 82 port
UART/SIO 4 ch
I2C/SIO 1 ch
ベクトルエンジン あり -
タイマー/カウンター(16bit) 8 ch
三相PWM出力 2 ch
ADコンバーター(12bit) 22 ch
ADコンバーター(12bit) ユニット数 2 units
ウオッチドッグタイマー あり -
パワーオンリセット回路 あり -
電圧検出回路 あり -
周波数検知回路 あり -
オンチップデバッグ機能 あり -
JTAG(デバッグ)機能 あり -
トレース機能 あり -
クロックギア機能 あり -
外部割込み端子数 16 pins
インクリメンタル型エンコーダー入力 2 ch
積和演算器 あり -
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
4.5 to 5.5 1 to 80 -40 to 85 0.0125

開発環境

ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2022年04月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます