製品概要

概要 家電に用いられるパワーデバイスを制御できる多目的タイマを内蔵し、モータ、IH制御を可能にした5V単一動作を実現した高性能マイコン
NANO FLASH™ *1 *2
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

*1  

Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。

*2  

NANO FLASHは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。

パッケージ

東芝パッケージ名 QFP100-P-1420-0.65Q
外観 東芝 TMPM380FWDFG TX03製品のQFP100-P-1420-0.65Qパッケージ画像
ピン数 100
実装区分 表面実装
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2
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
概要

属性 値 単位
グループ名 M380 -
ビット数 32 bit
ROMサイズ 128 Kbyte
ROMタイプ Flash -
RAMサイズ 12 Kbyte
DMAコントローラー 2 ch
内部データバス幅 32 bit
メモリーバンク制御 あり -
I/Oポート数 84 port
UART/SIO 5 ch
I2C/SIO 2 ch
タイマー/カウンター(16bit) 8 ch
多目的タイマー(MPT) 3 ch
三相PWM出力 2 ch
ADコンバーター(12bit) 18 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
パワーオンリセット回路 あり -
電圧検出回路 あり -
周波数検知回路 あり -
オンチップデバッグ機能 あり -
JTAG(デバッグ)機能 あり -
トレース機能 あり -
RTC 1 ch
クロックギア機能 あり -
デュアルクロック動作 あり -
外部割込み端子数 16 pins
インクリメンタル型エンコーダー入力 2 ch
積和演算器 あり -
リモコン判定 1 ch
SSP 2 ch

* 

モータ制御回路(PMD)は、多目的タイマ(MPT)と兼用です。

動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
4.0 to 5.5 1 to 40 -40 to 85 0.025

開発環境