製品概要

概要 家電に用いられるパワーデバイスを制御できる多目的タイマを内蔵し、モータ、IH制御を可能にした5V単一動作を実現した高性能マイコン
NANO FLASH™ *1 *2
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

*1  

Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。

*2  

NANO FLASHは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。

パッケージ

東芝パッケージ名 QFP100-P-1420-0.65Q
外観 東芝 TMPM380FYDFG TX03製品のQFP100-P-1420-0.65Qパッケージ画像
ピン数 100
実装区分 表面実装
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2

SamacSysからダウンロード
*1 *2

*1

SamacSysはSupplyframe, Inc.の完全子会社です。CADモデル(シンボル/フットプリント/3Dモデル)はSupplyframe, Inc.によって提供されます。

*2

フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

概要

属性 値 単位
グループ名 M380 -
ビット数 32 bit
ROMサイズ 256 Kbyte
ROMタイプ Flash -
RAMサイズ 16 Kbyte
DMAコントローラー 2 ch
内部データバス幅 32 bit
I/Oポート数 84 port
UART/SIO 5 ch
I2C/SIO 2 ch
タイマー/カウンター(16bit) 8 ch
多目的タイマー(MPT) 3 ch
三相PWM出力 2 ch
ADコンバーター(12bit) 18 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
パワーオンリセット回路 あり -
電圧検出回路 あり -
周波数検知回路 あり -
オンチップデバッグ機能 あり -
JTAG(デバッグ)機能 あり -
トレース機能 あり -
RTC 1 ch
クロックギア機能 あり -
デュアルクロック動作 あり -
外部割込み端子数 16 pins
インクリメンタル型エンコーダー入力 2 ch
積和演算器 あり -
リモコン判定 1 ch
SSP 2 ch

* 

モータ制御回路(PMD)は、多目的タイマ(MPT)と兼用です。

動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
4.0 to 5.5 1 to 40 -40 to 85 0.025

開発環境