製品概要

概要 家電に用いられるパワーデバイスを制御できる多目的タイマを内蔵し、モータ、IH制御を可能にした5V単一動作を実現した高性能マイコン *
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

*  

NANO FLASHは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。

パッケージ

東芝パッケージ名 LQFP64-P-1010-0.50E
外観 東芝 TMPM383FSUG TX03製品のLQFP64-P-1010-0.50Eパッケージ画像
ピン数 64
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2
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
概要

属性 値 単位
グループ名 M380 -
ビット数 32 bit
ROMサイズ 64 Kbyte
ROMタイプ Flash -
RAMサイズ 8 Kbyte
内部データバス幅 32 bit
I/Oポート数 47 port
Full UART 1 ch
UART/SIO 2 ch
I2C/SIO 1 ch
タイマー/カウンター(16bit) 8 ch
ADコンバーター(12bit) 10 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
パワーオンリセット回路 あり -
電圧検出回路 あり -
周波数検知回路 あり -
オンチップデバッグ機能 あり -
JTAG(デバッグ)機能 あり -
トレース機能 あり -
RTC 1 ch
クロックギア機能 あり -
デュアルクロック動作 あり -
外部割込み端子数 8 pins
リモコン判定 1 ch
SSP 1 ch
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
3.9 to 5.5 1 to 40 -40 to 85 0.025

開発環境

ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2022年11月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます