品番は3文字以上指定して下さい。
About information presented in this cross reference
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
カテゴリから製品を探す
知る/学ぶ
概要 |
家電に用いられるパワーデバイスを制御できる多目的タイマを内蔵し、モータ、IH制御を可能にした5V単一動作を実現した高性能マイコン NANO FLASH™ |
---|---|
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
NANO FLASHは株式会社東芝の登録商標です。
東芝パッケージ名 | QFP100-P-1420-0.65Q |
---|---|
外観 |
![]() |
ピン数 | 100 |
実装区分 | 表面実装 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
属性 | 値 | 単位 |
---|---|---|
グループ名 | M380 | - |
ビット数 | 32 | bit |
ROMサイズ | 256 | Kbyte |
ROMタイプ | Flash | - |
RAMサイズ | 16 | Kbyte |
DMAコントローラー | 2 | ch |
内部データバス幅 | 32 | bit |
I/Oポート数 | 84 | port |
UART/SIO | 5 | ch |
I2C/SIO | 2 | ch |
タイマー/カウンター(16bit) | 8 | ch |
多目的タイマー(MPT) | 3 | ch |
三相PWM出力 | 2 | ch |
ADコンバーター(12bit) | 18 | ch |
ウオッチドッグタイマー | あり | - |
パワーオンリセット回路 | あり | - |
電圧検出回路 | あり | - |
周波数検知回路 | あり | - |
オンチップデバッグ機能 | あり | - |
JTAG(デバッグ)機能 | あり | - |
トレース機能 | あり | - |
RTC | 1 | ch |
クロックギア機能 | あり | - |
デュアルクロック動作 | あり | - |
外部割込み端子数 | 16 | pins |
インクリメンタル型エンコーダー入力 | 2 | ch |
リモコン判定 | 1 | ch |
SSP | 2 | ch |
動作電圧 (V) |
動作周波数 (MHz) |
動作温度 (degC) |
最小命令実行時間 (μsec) |
---|---|---|---|
4.0 to 5.5 | 1 to 40 | -40 to 85 | 0.025 |