製品概要

概要 家電に用いられるパワーデバイスを制御できる多目的タイマを内蔵し、モータ、IH制御を可能にした5V単一動作を実現した高性能マイコン
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

NANO FLASHは株式会社東芝の登録商標です。

パッケージ

東芝パッケージ名 LQFP64-P-1010-0.50E
外観 LQFP64-P-1010-0.50E
ピン数 64
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

概要

属性 単位
グループ名 M380 -
ビット数 32 bit
ROMサイズ 128 Kbyte
ROMタイプ Flash -
RAMサイズ 10 Kbyte
内部データバス幅 32 bit
I/Oポート数 47 port
Full UART 1 ch
UART/SIO 2 ch
I2C/SIO 1 ch
タイマー/カウンター(16bit) 8 ch
ADコンバーター(12bit) 10 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
パワーオンリセット回路 あり -
電圧検出回路 あり -
周波数検知回路 あり -
オンチップデバッグ機能 あり -
JTAG(デバッグ)機能 あり -
トレース機能 あり -
RTC 1 ch
クロックギア機能 あり -
デュアルクロック動作 あり -
外部割込み端子数 8 pins
リモコン判定 1 ch
SSP 1 ch
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
3.9 to 5.5 1 to 40 -40 to 85 0.025

開発システム

ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

2021年02月

2021年02月

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ