製品概要

概要 モータのベクトル制御の提携処理をハードウエア化した「アドバンストベクトルエンジン」2個に加え、Flash 512KB, RAM 32KB, I2C-bus, CANを内蔵し5V単一動作を実現した高性能マイコン *
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
防湿梱包品 あり

*  

Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。

パッケージ

東芝パッケージ名 P-LQFP100-1414-0.50-002
外観 東芝 TMPM475FYFG TX04製品のP-LQFP100-1414-0.50-002パッケージ画像
ピン数 100
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
概要

属性 値 単位
Group Name M470 -
ビット数 32 bit
ROMサイズ 256 Kbyte
ROMタイプ Flash -
RAMサイズ 18 Kbyte
DMAコントローラー 32 ch
DMAコントローラー(DMAC)(ユニット) 1 units
UART/SIO 4 ch
I2C 1 ch
ベクトルエンジン あり -
三相PWM出力 2 ch
ADコンバーター(12bit) 20 ch
ADコンバーター(12bit) ユニット数 2 units
タイマー/カウンター(16bit) 10 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
外部割込み端子数 16 pins
電圧検出回路 あり -
周波数検知回路 あり -
クロックギア機能 あり -
トレース機能 あり -
パワーオンリセット回路 あり -
オンチップデバッグ機能 あり -
JTAG(デバッグ)機能 あり -
I/Oポート数 79 port
インクリメンタル型エンコーダー入力 2 ch
内蔵発振器 あり -
CANコントローラー 1 ch
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
4.5 to 5.5 1 to 120 -40 to 85 0.0083

開発環境

ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2023年04月

2026年11月

2026年11月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
TMPM475FYFG(A,DBB) 90 Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます