製品概要

極性 N-ch
世代 L²-π-MOSⅤ
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 TO-220FL/SM
ピン数 3
実装区分 リード挿入/表面実装

絶対最大定格

項目 記号 単位
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 100 V
ドレイン電流 ID 27 A

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=4V 130
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 85

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます