製品概要

極性 N-ch
世代 L²-π-MOSⅥ
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 TO-3P(N)
外観 東芝 2SK3128 パワーMOSFET (N-ch 1素子 VDSS≤30V)製品のTO-3P(N)パッケージ画像
JEITA SC-65
ピン数 3
実装区分 リード挿入
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
15.5×20.0×4.5
パッケージ寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 30 V
ドレイン電流 ID 60 A

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 12

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます