製品概要

用途 スイッチングレギュレーター / DC-DCコンバーター / モータードライブ
極性 N-ch
世代 U-MOSⅣ
内部接続 シングル
AEC-Q101 適合(※)
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

(※)詳細については弊社営業窓口へ問い合わせ下さい。

パッケージ

東芝パッケージ名 TO-220SM(W)
外観 東芝 TK100F04K3 パワーMOSFET (N-ch 1素子 30V<VDSS≤60V)製品のTO-220SM(W)パッケージ画像
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
10.0×13.0×3.5
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 40 V
ゲート-ソース間電圧 VGSS +/-20 V
ドレイン電流 ID 100 A
許容損失 PD 180 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - 4.0 V
ゲートしきい値電圧 (Min) Vth - 3.0 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 3
入力容量 (Typ.) Ciss - 4500 pF
ゲート入力電荷量 (Typ.) Qg VGS=10V 102 nC
逆回復時間 (Typ.) trr - 61 ns
逆回復電荷量 (Typ.) Qrr - 49 nC

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年10月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る

このページをお気に入りに追加しますか?

このページをお気に入りから削除しますか?

会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます