TK65G10N1

パワーMOSFET (N-ch 1素子 60V<VDSS≤150V)

製品概要

用途 スイッチングレギュレータ
極性 N-ch
世代 U-MOSⅧ-H
内部接続 シングル
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
組立て拠点情報 中国

パッケージ

東芝パッケージ名 D2PAK
外観 D2PAK
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
10.35×15.3×4.46
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 100 V
ゲート-ソース間電圧 VGSS +/-20 V
ドレイン電流 ID 136 A
許容損失 PD 156 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - 4.0 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 4.5
入力容量 (Typ.) Ciss - 5400 pF
ゲート入力電荷量 (Typ.) Qg VGS=10V 81 nC
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

2016年06月

2019年02月

2016年04月

 注: LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS
TK65G10N1,RQ 1000 Yes

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ