用途 | 車載 / モータドライブ / DC-DCコンバータ / スイッチングレギュレータ |
---|---|
極性 | N-ch |
世代 | U-MOSⅣ |
内部接続 | シングル |
AEC-Q101 | 適合(※) |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
(※)詳細については弊社営業窓口へ問い合わせ下さい。
東芝パッケージ名 | DPAK+ |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 3 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
6.5×9.5×2.3 |
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
ドレイン-ソース間電圧 | VDSS | 40 | V |
ゲート-ソース間電圧 | VGSS | +/-20 | V |
ドレイン電流 | ID | 65 | A |
許容損失 | PD | 88 | W |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ゲートしきい値電圧 (Max) | Vth | - | 3.0 | V |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=6V | 7.9 | mΩ |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=10V | 4.5 | mΩ |
入力容量 (Typ.) | Ciss | - | 2800 | pF |
ゲート入力電荷量 (Typ.) | Qg | VGS=10V | 63 | nC |