製品概要

極性 N-ch
世代 U-MOSⅢ-H
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 TO-220SIS
外観 東芝 TK70A06J1 パワーMOSFET (N-ch 1素子 30V<VDSS≤60V)製品のTO-220SISパッケージ画像
JEITA SC-67
ピン数 3
実装区分 リード挿入
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
10.0×15.0×4.5
パッケージ寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 60 V
ドレイン電流 ID 70 A

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=4.5V 7.6
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 6.4

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます