製品概要

用途 携帯機器用 / ノートPC用
極性 N-ch
世代 U-MOSⅤ-H
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 TSON Advance
外観 東芝 TPCC8002-H パワーMOSFET (N-ch 1素子 VDSS≤30V)製品のTSON Advanceパッケージ画像
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
3.1×3.3×0.85
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 30 V
ドレイン電流 ID 22 A

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=4.5V 10.6
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 8.3

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます