製品概要

極性 P-ch
世代 π-MOSⅥ
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-346 (S-Mini)
外観 東芝 SSM3J01F 小信号MOSFET製品のS-Miniパッケージ画像
JEITA SC-59
JEDEC TO-236MOD
パッケージコード SOT-346
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.5×1.1
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>*1 *2

UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード
*1 *2

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

*1

Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADモデルライブラリおよびその登録商標です。CADモデル(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。

*2

フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
ゲート-ソース間電圧 VGSS +/-10 V
ドレイン電流 ID -700 mA

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - -1.1 V
ゲートしきい値電圧 (Min) Vth - -0.6 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=4V 400
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=2.5V 600

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます