※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
生産終了予定
小信号MOSFET
極性 | P-ch |
---|---|
世代 | U-MOSⅤ |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | TSM |
---|---|
外観 |
![]() |
ピン数 | 3 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.9×2.8×0.7 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
ゲート-ソース間電圧 | VGSS | +/-8 | V |
ドレイン電流 | ID | -5 | A |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ゲートしきい値電圧 (Max) | Vth | - | -1.0 | V |
ゲートしきい値電圧 (Min) | Vth | - | -0.3 | V |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=4.5V | 31 | mΩ |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=2.5V | 40 | mΩ |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=1.8V | 56 | mΩ |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=1.5V | 83 | mΩ |