製品概要

極性 N-ch
世代 U-MOSⅢ
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 CST4
ピン数 4
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

絶対最大定格

項目 記号 単位
ゲート-ソース間電圧 VGSS +/-12 V
ドレイン電流 ID 500 mA

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - 1.1 V
ゲートしきい値電圧 (Min) Vth - 0.5 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=1.8V 390
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=2.5V 260
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=4V 205

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます