製品概要

極性 P-ch
世代 U-MOSⅢ
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-563 (ES6)
外観 東芝 SSM6J26FE 小信号MOSFET製品のES6パッケージ画像
JEITA SC-107C
パッケージコード SOT-563
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.6×1.6×0.55
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
ゲート-ソース間電圧 VGSS +/-8 V
ドレイン電流 ID 500 mA

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - -1.1 V
ゲートしきい値電圧 (Min) Vth - -0.5 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=4V 230
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=2.5V 330
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=1.8V 980

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます