製品概要

極性 N-ch
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-563 (ES6)
外観 東芝 SSM6K31FE 小信号MOSFET製品のES6パッケージ画像
JEITA SC-107C
パッケージコード SOT-563
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.6×1.6×0.55
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
ゲート-ソース間電圧 VGSS +/-20 V
ドレイン電流 ID 1.2 A

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - 2.3 V
ゲートしきい値電圧 (Min) Vth - 1.1 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=4V 540
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 320

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます