製品概要

極性 N-ch×2
世代 U-MOSⅢ
内部接続 独立
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-363F (UF6)
外観 東芝 SSM6N29TU 小信号MOSFET 2 in 1製品のUF6パッケージ画像
パッケージコード SOT-363F
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.0×2.1×0.7