TB62216FG

新規設計非推奨

ブラシ付きモータードライバーIC

製品概要

機能 出力のモードは, 正転/逆転/ストップ/ショートブレーキの4モード / 定電流PWM制御可能
用途 DCモーター駆動用
種別 PWMチョッパー方式定電流デュアルDCモータードライバー
駆動モーター数(ブラシ付モーター) 2
駆動モーター数(ステッピングモーター) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 HSOP28-P-0450-0.80
外観 東芝 TB62216FG ブラシ付きモータードライバーIC製品のHSOP28-P-0450-0.80パッケージ画像
ピン数 28
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
出力電流 IOUT(ave) 2.5 A
出力電流 IOUT(peak) 5 A
動作温度 (Max) Topr 85 ℃
動作温度 (Min) Topr -20 ℃
電源電圧 VCC 40 V
出力電圧 VO 40 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます