TB62216FTG

ブラシ付きモータードライバーIC

製品概要

機能 出力のモードは, 正転/逆転/ストップ/ショートブレーキの4モード / 定電流PWM制御可能
用途 DCモーター駆動用
種別 PWMチョッパー方式定電流デュアルDCモータードライバー
駆動モーター数(ブラシ付モーター) 2
駆動モーター数(ステッピングモーター) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 QFN48-P-0707-0.50
外観 東芝 TB62216FTG ブラシ付きモータードライバーIC製品のQFN48-P-0707-0.50パッケージ画像
ピン数 48
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
絶対最大定格

項目 記号 単位
出力電流 IOUT(ave) 2.5 A
出力電流 IOUT(peak) 5 A
動作温度 (Max) Topr 85
動作温度 (Min) Topr -20
電源電圧 VCC 40 V
出力電圧 VO 40 V