TB6593FNG

生産終了予定

ブラシ付きモータードライバーIC

製品概要

機能 スタンバイ(Power save)機能 / 正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ制御機能
用途 汎用
種別 ブラシつきモーター用フルブリッジドライバー
駆動モーター数(ブラシ付モーター) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 SSOP20-P-225-0.65A
外観 東芝 TB6593FNG ブラシ付きモータードライバーIC製品のSSOP20-P-225-0.65Aパッケージ画像
ピン数 20
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
出力電流 IOUT(ave) 1.2 A
出力電流 IOUT(peak) 3.2 A
動作温度 (Max) Topr 85
動作温度 (Min) Topr -20
電源電圧 VCC 15 V
出力電圧 VO 15 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます