TB6596FLG

生産終了予定

ブラシ付きモータードライバーIC

製品概要

機能 スタンバイ(Power save)機能
用途 汎用
種別 多チャネルフルブリッジドライバー
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 QON36-P-0606-0.50
外観 東芝 TB6596FLG ブラシ付きモータードライバーIC製品のQON36-P-0606-0.50パッケージ画像
ピン数 36
実装区分 表面実装

絶対最大定格

項目 記号 単位
出力電流 IOUT(peak) 0.8 A
動作温度 (Max) Topr 85
動作温度 (Min) Topr -20
電源電圧 VCC 6 V
出力電圧 VO 6 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます