TB6613FTG

ブラシ付きモータードライバーIC

製品概要

機能 スタンバイ(Power save)機能
用途 汎用
種別 多チャネルフルブリッジドライバー, μ-step機能付
駆動モーター数(ブラシ付モーター) 8
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 VQON44-P-0606-0.40
外観 東芝 TB6613FTG ブラシ付きモータードライバーIC製品のVQON44-P-0606-0.40パッケージ画像
ピン数 44
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
出力電流 IOUT(peak) 0.8 A
動作温度 (Max) Topr 85 ℃
動作温度 (Min) Topr -20 ℃
電源電圧 VCC 6 V
出力電圧 VO 6 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2025年03月

2026年09月

2026年09月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
TB6613FTG(O8,EL,JU 2000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます