TB6617FNG

生産終了予定

ブラシ付きモータードライバーIC

製品概要

機能 正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ制御機能 / スタンバイ(Power save)機能
用途 汎用
種別 ブラシつきモーター用フルブリッジドライバー(H-スイッチ)
駆動モーター数(ブラシ付モーター) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 SSOP16-P-225-0.65B
外観 東芝 TB6617FNG ブラシ付きモータードライバーIC製品のSSOP16-P-225-0.65Bパッケージ画像
ピン数 16
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
出力電流 IOUT(ave) 1.2 A
出力電流 IOUT(peak) 2.0 A
動作温度 (Max) Topr 85
動作温度 (Min) Topr -20
電源電圧 VCC 6 V
出力電圧 VO 50 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます