TB6642FTG

ブラシ付きモータードライバーIC

製品概要

機能 出力のモードは, 正転/逆転/ストップ/ブレーキの4モード / PWM制御可能
用途 汎用
種別 ブラシつきモーター用フルブリッジドライバー
駆動モーター数(ブラシ付モーター) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 P-VQFN32-0505-0.50-002
外観 東芝 TB6642FTG ブラシ付きモータードライバーIC製品のP-VQFN32-0505-0.50-002パッケージ画像
ピン数 32
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
出力電流 IOUT(peak) 4.5 A
動作温度 (Max) Topr 85 ℃
動作温度 (Min) Topr -40 ℃
電源電圧 VCC 50 V
出力電圧 VO 50 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2025年04月

2026年11月

2026年11月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
TB6642FTG(O,8,EL) 2000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます