TB67H410FTG

ブラシ付きモータードライバーIC

製品概要

機能 定電流PWM制御可能 / 正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ機能 / スタンバイ機能
用途 DCモーター駆動用 / 汎用
種別 ブラシつきモーター用ブリッジドライバー
駆動モーター数(ブラシ付モーター) 2
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 P-WQFN48-0707-0.50-003
外観 東芝 TB67H410FTG ブラシ付きモータードライバーIC製品のP-WQFN48-0707-0.50-003パッケージ画像
ピン数 48
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
出力電流 IOUT(peak) 2.5 A
動作温度 (Max) Topr 85 ℃
動作温度 (Min) Topr -20 ℃
電源電圧 VCC 50 V
出力電圧 VO 50 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2023年01月

2026年10月

2026年10月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
TB67H410FTG(O,EL) 4000 Yes 一般用途

アプリケーション

マルチファンクションプリンター
マルチファンクションプリンター (MFP) の設計では、モーター駆動の高効率化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、各種エンジン (モーター駆動) 部、スキャナー部、動作制御部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
インクジェットプリンター
インクジェットプリンターの設計では、モーター駆動の高効率化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、各種エンジン (モーター駆動) 部、スキャナー部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
温水洗浄便座
温水洗浄便座の設計では、高効率化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます