TB67H410NG

ブラシ付きモータードライバーIC

製品概要

機能 定電流PWM制御可能 / 正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ機能 / スタンバイ機能
用途 DCモーター駆動用 / 汎用
種別 ブラシつきモーター用ブリッジドライバー
駆動モーター数(ブラシ付モーター) 2
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 P-SDIP24-0723-1.78-001
ピン数 24
実装区分 リード挿入
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
出力電流 IOUT(peak) 2.5 A
動作温度 (Max) Topr 85 ℃
動作温度 (Min) Topr -20 ℃
電源電圧 VCC 50 V
出力電圧 VO 50 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2022年03月

2026年10月

2026年10月

アプリケーション

温水洗浄便座
温水洗浄便座の設計では、高効率化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます