TB67H451FNG

新規設計非推奨

ブラシ付きモータードライバーIC

製品概要

機能 定電流PWM制御可能 / 正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ機能 / スタンバイ機能
用途 DCモーター駆動用 / 汎用
種別 ブラシつきモーター用ブリッジドライバー
駆動モーター数(ブラシ付モーター) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 P-HSOP8-0405-1.27-002
外観 東芝 TB67H451FNG ブラシ付きモータードライバーIC製品のP-HSOP8-0405-1.27-002パッケージ画像
ピン数 8
実装区分 表面実装

絶対最大定格

項目 記号 値 単位
出力電流 IOUT(peak) 3.5 A
動作温度 (Max) Topr 85 ℃
動作温度 (Min) Topr -40 ℃
電源電圧 VCC 50 V
出力電圧 VO 50 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます