TB6551FAG

ブラシレスモータードライバーIC

製品概要

機能 全波タイプ / 正弦波電流PWM駆動方式
種別 3相ブラシレスモーターコントローラー
駆動モーター数(ブラシレスモーター) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 P-SSOP24-0613-1.00-001
外観 東芝 TB6551FAG ブラシレスモータードライバーIC製品のP-SSOP24-0613-1.00-001パッケージ画像
ピン数 24
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
出力電流 IOUT(peak) 0.002 A
動作温度 (Max) Topr 115 ℃
動作温度 (Min) Topr -30 ℃
保存温度 (max) Tstg 150 ℃
保存温度 (min) Tstg -50 ℃
出力電圧 VO 12 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
電源電流 ICCQ - 0.006 A
電源電圧 (Min) - - 6 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2023年11月

2026年11月

2026年11月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
TB6551FAG(C8,EL,HJ 1 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます