TB6585FG

新規設計非推奨

ブラシレスモータードライバーIC

製品概要

機能 PWM方式
種別 3相ブラシレスモータードライバー
駆動モーター数(ブラシレスモーター) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 HSOP36-P-450-0.65
外観 東芝 TB6585FG ブラシレスモータードライバーIC製品のHSOP36-P-450-0.65パッケージ画像
ピン数 36
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

絶対最大定格

項目 記号 単位
出力電流 IOUT(peak) 1.8 A
動作温度 (Max) Topr 85
動作温度 (Min) Topr -30
保存温度 (max) Tstg 150
保存温度 (min) Tstg -55
出力電圧 VO 45 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
電源電流 ICCQ - 0.014 A
電源電圧 (Min) - - 4.5 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます