TB6588FG

生産終了予定

ブラシレスモータードライバーIC

製品概要

機能 PWM方式
種別 3相センサーレスドライバー
駆動モーター数(ブラシレスモーター) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 HSOP36-P-450-0.65
外観 東芝 TB6588FG ブラシレスモータードライバーIC製品のHSOP36-P-450-0.65パッケージ画像
ピン数 36
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>*1 *2

UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード
*1 *2
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
出力電流 IOUT(peak) 2.5 A
動作温度 (Max) Topr 105 ℃
動作温度 (Min) Topr -30 ℃
保存温度 (max) Tstg 150 ℃
保存温度 (min) Tstg -55 ℃
出力電圧 VO 50 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
電源電流 ICCQ - 0.006 A
電源電圧 (Min) - - 7 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます