TB6633FNG

ブラシレスモータードライバーIC

製品概要

機能 PWMチョッパー方式
用途 3相ブラシレスモーター駆動用
種別 3相センサーレスドライバー
駆動モーター数(ブラシレスモーター) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SSOP24-P-300-0.65A
外観 東芝 TB6633FNG ブラシレスモータードライバーIC製品のSSOP24-P-300-0.65Aパッケージ画像
ピン数 24
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
出力電流 IOUT(peak) 1 A
動作温度 (Max) Topr 85 ℃
動作温度 (Min) Topr -40 ℃
保存温度 (max) Tstg 150 ℃
保存温度 (min) Tstg -55 ℃
出力電圧 VO 25 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2022年10月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
TB6633FNG(C8ZEL,HJ 1 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます