TB67B000FG

新製品

ブラシレスモータドライバIC

製品概要

機能 全波タイプ / 正弦波電流PWM駆動方式 / コントローラ+ドライバのMCP構造
用途 3相ブラシレスモータ駆動用
種別 3相ブラシレスモータドライバ
駆動モーター数(ブラシレスモーター) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 P-HSSOP34-0918-0.80-001
ピン数 34

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
出力電流 IOUT(peak) 2 A
動作温度 (Max) Topr 115
動作温度 (Min) Topr -30
保存温度 (max) Tstg 150
保存温度 (min) Tstg -55
出力電圧 VO 500 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

2020年02月

2020年02月

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ