TB67B001BFTG

ブラシレスモータードライバーIC

製品概要

機能 PWM方式
用途 3相ブラシレスモーター駆動用
種別 3相センサーレスドライバー
駆動モーター数(ブラシレスモーター) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 P-VQFN36-0505-0.50-001
外観 東芝 TB67B001BFTG ブラシレスモータードライバーIC製品のP-VQFN36-0505-0.50-001パッケージ画像
ピン数 36
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
出力電流 IOUT(peak) 3 A
動作温度 (Max) Topr 105
動作温度 (Min) Topr -40
保存温度 (max) Tstg 150
保存温度 (min) Tstg -55
出力電圧 VO 25 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
電源電圧 (Min) - - 4 V