TB62209FG

生産終了予定

ステッピングモータードライバーIC

製品概要

機能 擬似正弦波駆動(PWMチョッパー方式) / バイポーラー / マイクロステップデコーダー内蔵 / クロック入力方式
種別 2相ステッピングモータードライバー
駆動モーター数(ステッピングモーター) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 HSOP36-P-450-0.65
外観 東芝 TB62209FG ステッピングモータードライバーIC製品のHSOP36-P-450-0.65パッケージ画像
ピン数 36
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

絶対最大定格

項目 記号 単位
出力電流 IOUT(peak) 1.8 A
動作温度 (Max) Topr 85
動作温度 (Min) Topr -40
出力電圧 VO 40 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます