TB62212FNG

新規設計非推奨

ステッピングモータードライバーIC

製品概要

機能 BiCD 2相バイポーラー用デュアルステッピングモータードライバー / PWMチョッパー方式 / 2相、1-2相励磁 / バイポーラー
用途 バイポーラーステッピングモーター駆動用
種別 2相ステッピングモータードライバー
駆動モーター数(ブラシ付モーター) 4
駆動モーター数(ステッピングモーター) 2
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 HTSSOP48-P-300-0.50
外観 東芝 TB62212FNG ステッピングモータードライバーIC製品のHTSSOP48-P-300-0.50パッケージ画像
ピン数 48
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>*1 *2

UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード
*1 *2
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
出力電流 IOUT(peak) 1.8 A
動作温度 (Max) Topr 85 ℃
動作温度 (Min) Topr -40 ℃
出力電圧 VO 40 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます