TB62218FTG

生産終了予定

ステッピングモータードライバーIC

製品概要

機能 BiCD 2相バイポーラー用ステッピングモータードライバー / PWMチョッパー方式 / 2相、1-2相、W1-2相励磁 / バイポーラー
種別 2相バイポーラーステッパー+プッシュプルドライバー
駆動モーター数(ステッピングモーター) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 QFN48-P-0707-0.50
外観 東芝 TB62218FTG ステッピングモータードライバーIC製品のQFN48-P-0707-0.50パッケージ画像
ピン数 48
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
出力電流 IOUT(peak) 2 A
動作温度 (Max) Topr 85 ℃
動作温度 (Min) Topr -20 ℃
出力電圧 VO 40 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます