TB6560AFG

ステッピングモータードライバーIC

製品概要

機能 電流減衰モード設定 / クロック入力方式 / 高出力電流 / 低Ron / バイポーラー
種別 2相ステッピングモータードライバー
駆動モーター数(ステッピングモーター) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 HQFP64-P-1010-0.50
外観 東芝 TB6560AFG ステッピングモータードライバーIC製品のHQFP64-P-1010-0.50パッケージ画像
ピン数 64
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
出力電流 IOUT(peak) 2.5 A
動作温度 (Max) Topr 85 ℃
動作温度 (Min) Topr -30 ℃
出力電圧 VO 40 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2025年05月

2026年11月

2026年11月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
TB6560AFG(O,C,8) 160 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます