TB6615PG

ステッピングモータードライバーIC

製品概要

機能 1相、2相および1-2相励磁 / ユニポーラー方式
種別 3相/4相ステッピングモータードライバー
駆動モーター数(ステッピングモーター) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 DIP16
外観 東芝 TB6615PG ステッピングモータードライバーIC製品のDIP16パッケージ画像
JEITA P-DIP16-6.4x19.25-2.54
ピン数 16
実装区分 リード挿入
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
19.75×7.62×3.5
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
出力電流 IOUT(peak) 0.4 A
動作温度 (Max) Topr 85 ℃
動作温度 (Min) Topr -30 ℃
出力電圧 VO 28 V