TC78S121FNG

ステッピングモータードライバーIC

製品概要

機能 2相、1-2相、W1-2相励磁 / Phase入力タイプ / PWM定電流駆動 / パワーセーブ機能 / パワーオンリセット回路
用途 バイポーラーステッピングモーター駆動用
種別 2相ステッピングモータードライバー
駆動モーター数(ブラシ付モーター) 4
駆動モーター数(ステッピングモーター) 2
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 HTSSOP48-P-300-0.50
外観 東芝 TC78S121FNG ステッピングモータードライバーIC製品のHTSSOP48-P-300-0.50パッケージ画像
ピン数 48
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>*1 *3

UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード
*1 *3

SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*2 *3

SamacSysからダウンロード
*2 *3

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

*1

Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADモデルライブラリおよびその登録商標です。CADモデル(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。

*2

SamacSysはSupplyframe, Inc.の完全子会社です。CADモデル(シンボル/フットプリント/3Dモデル)はSupplyframe, Inc.によって提供されます。

*3

フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
出力電流 IOUT(peak) 3.5 A
動作温度 (Max) Topr 85
動作温度 (Min) Topr -20
出力電圧 VO 40 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2022年11月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
TC78S121FNG(O,EL) 2000 一般用途

アプリケーション

監視カメラ
監視カメラの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源供給部、カメラモーション制御部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます