TC78S600FNG

ステッピングモータードライバーIC

製品概要

機能 2相バイポーラーステッピングモータードライバー / 1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相励磁 / 擬似正弦波駆動(PWMチョッパー方式) / マイクロステップデコーダー内蔵 / クロック入力方式
用途 バイポーラーステッピングモーター駆動用 / 光学レンズユニット用
種別 2相ステッピングモータードライバー
駆動モーター数(ステッピングモーター) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SSOP20-P-225-0.65A
外観 東芝 TC78S600FNG ステッピングモータードライバーIC製品のSSOP20-P-225-0.65Aパッケージ画像
ピン数 20
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
出力電流 IOUT(peak) 1.0 A
動作温度 (Max) Topr 85 ℃
動作温度 (Min) Topr -20 ℃
出力電圧 VO 18 V